Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

108340
BPZ-MPL350-600

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=350x600 mm boyutları için üniversal montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
108340
EAN
4015081079742
Ürün Uzunluğu/Derinliği
28 mm
Ürün Yüksekliği
280 mm
Ürün Genişliği
488 mm
Ürün Ağırlığı
3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MPL350-600

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Üniversal
Dikey
Şu yükseklik için uygun
460 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar