Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=950x600 mm boyutları için üniversal montaj plakası
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic montaj plakası
|
| Katalog Numarası |
108342
|
| EAN |
4015081079766
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
28 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
880 mm
|
| Ürün Genişliği |
488 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
7.5 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-MPL950-600
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Montaj konumu |
Üniversal
Dikey |
| Şu yükseklik için uygun |
1060 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
600 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Galvanizli
|
| Yüzey koruması |
Galvanizli
|