Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

108352
Model Kodu: BPZ-MPL1650-800

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Yükseklik x Genişlik = 1650 x 800 mm boyutları için üniversal montaj plakası

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj plakası
Katalog Numarası
108352
EAN
4015081079865
Ürün Uzunluğu/Derinliği
28 mm
Ürün Yüksekliği
1580 mm
Ürün Genişliği
688 mm
Ürün Ağırlığı
17.85 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MPL1650-800

Delivery program

Tip
İlave ekipman

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Üniversal
Dikey
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Şu genişlik için uygun:
800 mm

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Ürün teknik özelliklerini aktar