Eaton xEnergy Basic alçak gerilim pano sistemleri, alçak gerilim şalt cihazı Bölmeli yüzeye montaj kiti, mahfaza yüksekliği 17
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
108376
|
| EAN |
4015081080106
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
40 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1655 mm
|
| Ürün Genişliği |
80 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.35 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-SF-17-W
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| RAL-numarası |
9016
|
| Uygulama |
Dikili tip dağıtım panosunda bölümlenmiş konfigürasyon
|
| Renk |
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016) |
| Model |
Konnektör / bölme parçası
|
| Tip |
Ek ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Yük kapasitesi - maks. |
0 kg
|
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
0 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1000 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
1700 mm
|