Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Montaj plakası SASY GxY=800x300mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
108380
|
| EAN |
4015081080144
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
110 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
300 mm
|
| Ürün Genişliği |
720 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.38 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-BR/SASY/H-800
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
|
| Amperaj değeri |
160 A
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Kasa |
NH00
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
Ray sistemleri Gömme montaj Sıva üstü montaj |
| Montaj konumu |
Dikey
Yatay |
| Malzeme |
Çelik sac
|
| Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı) |
5
|
| Sigorta şalter ayırıcısı sayısı |
5
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Takılı: |
Kapak
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Şunun için uygun: |
Tek montaj için
|
| Şununla birlikte kullanılır |
SASY
|