Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

108398
BPZ-FP-1200/300-BL

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=300x1200mm için ön plaka, kör

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic ön plaka
Katalog Numarası
108398
EAN
4015081080328
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
300 mm
Ürün Genişliği
1120 mm
Ürün Ağırlığı
3.94 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-1200/300-BL

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Ek ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
Perde
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj
Gömme montaj
Montaj konumu
Yatay
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1200 mm
Şu genişlik için uygun:
1200 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile

Ürün teknik özelliklerini aktar