Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

108405
Model Kodu: BPZ-FP-1000/250-BL-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Ön plaka, YxG= 250 x 1000 mm için, kör, beyaz

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
108405
EAN
4015081080397
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
250 mm
Ürün Genişliği
920 mm
Ürün Ağırlığı
2.76 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-FP-1000/250-BL-W

Additional information

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Delivery program

Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
Perde
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Montaj konumu
Yatay
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1000 mm
Şu genişlik için uygun:
1000 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile

Ürün teknik özelliklerini aktar