Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 37 kW, 24 V 50/60 Hz, AC çalışma, Vida Terminalleri DILM72(24V50/60HZ)
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
|
| Katalog Numarası |
109197
|
| EAN |
4015081088171
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
132.1 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
115 mm
|
| Ürün Genişliği |
55 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.872 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA
UL CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL File No.: E29096 IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 CE CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 |
| Katalog Notları |
EN 50012'ye uygun kontaklar
|
| Model Kodu |
DILM72(24V50/60HZ)
|
| Şok direnci |
7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 7 g, N/A yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 10 g, N/A ana kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms 5 g, N/K yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms |
| Rakım |
Maks. 2000 m
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Ana kontak sayısı (normalde açık kontak) |
3
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
0
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
0
|
| Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı) |
180 A
|
| Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı) |
72 A
|
| 55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
83 A
|
| 60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık) |
80 A
|
| Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık) |
200 A
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
21 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
7 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
72 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
4.1 W
|
| 220/230 V’de anma kesme kapasitesi |
650 A
|
| 380/400 V’de bayan kesme kapasitesi |
650 A
|
| 500 V’de beyan kesme kapasitesi |
650 A
|
| 660/690 V’de anma kesme kapasitesi |
370 A
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| 690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947) |
910 A
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
98 A
|
| AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
72 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
72 A
|
| AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
72 A
|
| AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
72 A
|
| AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
37 A
|
| AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
25 A
|
| AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
20 A
|
| DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
72 A
|
| DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
65 A
|
| DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie) |
72 A
|
| AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
25 kW
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
37 kW
|
| AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
41 kW
|
| AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
44 kW
|
| AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
50 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
35 kW
|
| AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
7 kW
|
| AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
7.5 kW
|
| AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
13 kW
|
| AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
14 kW
|
| AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
16 kW
|
| AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
17 kW
|
| AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
690 V
|
| Yayılan parazit |
EN 60947-1 standardına uygun
|
| Girişim bağışıklığı |
EN 60947-1 standardına uygun
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| Uygulama |
Motor kontaktörleri
|
| Bağlantı |
Vidalı terminaller
|
| Koruma sınıfı |
IP00
|
| Kullanım ömrü, mekanik |
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
7.000.000 Çalışma (Bobin 50/60 Hz) |
| Çalışma frekansı |
5000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktörler
|
| Koruma |
Parmakla ve el arkasıyla temasa karşı koruma, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
8000 V AC
|
| Kutup başına direnç |
1.9 mΩ
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistif fırınlar
AC-4: Normal AC end. mot.: çalışt., takma, ters çevirme, darbeli yol verme AC-3: Normal AC end. mot.: çalışt., çalışma sırasında kapatma |
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Çerçeve boyutu |
FS3
|
| Ark süresi |
10 ms
|
| Bırakma gerilimi |
AC ile çalışan: 0,6 - 0,3 x UC, AC ile çalışan
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| Çekme gerilimi |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Güç tüketimi, çekme, 50 Hz |
168 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
154 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us |
| Güç tüketimi, çekme, 60 Hz |
154 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us
168 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us |
| Güç tüketimi, tutma, 50 Hz |
4.1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us
|
| Güç tüketimi, tutma, 60 Hz |
4.1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us
22 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de 14 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1.0 x Us, 60 Hz’de |
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
24 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
24 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
24 V
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks |
18 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min |
12 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks |
13 ms
|
| Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min |
8 ms
|
| 115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
5 HP
|
| 200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
20 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü |
15 HP
|
| 230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
25 HP
|
| 460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
50 HP
|
| 575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü |
60 HP
|
| Güvenli izolasyon |
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
440 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun |
| Kısa devre akım değeri (temel değer) |
10 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata) |
100 kA, 150 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 100 A maks. CB, SCCR (UL/CSA) 30 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata) |
100 kA, 150 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA) 30 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA) |
| 400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
250 A gG/gL
|
| 690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon) |
100 A gG/gL
|
| 400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
125 A gG/gL
|
| 690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon) |
80 A gG/gL
|
| Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri |
432 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
72 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA) |
| İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri |
15 HP, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 41 A, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 10 HP, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA) 32.2 A, 200 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 30 HP, 480 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 40 HP, 600 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) 42 A, 240 V 60 Hz 3 faz, (UL/CSA) |
| Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri |
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA) |
| Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri |
88 A, 480 V 60 Hz 3 faz, 277 V 60 Hz 1 faz, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA) |
| Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri |
88 A (600V 60Hz 3 faz, 347V 60Hz 1 faz)
88 A (480V 60Hz 3 faz, 277V 60Hz 1 faz) |
| Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım) |
88 A, Maksimum motor değeri (UL/CSA)
|
| Vida boyutu |
M6, Vidalı terminal, Ana kablolar
M3.5, Terminal vidası, Kontrol devresi kabloları |
| Tornavida boyutu |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vidalı terminal, Standart tornavida
2, Terminal vidası, Yıldız tornavida |
| Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu) |
10 mm
|
| Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo) |
14 mm
|
| Terminal kapasitesi (bakır bant) |
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Ana kablolar
|
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar 1 x (0,75 - 4) mm², Kontrol devresi kabloları 1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar |
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
2 x (16 - 35) mm², Ana kablolar
1 x (16 - 50) mm², Ana kablolar |
| Sıkma torku |
3,3 Nm, vidalı terminaller, Ana kablolar
1.2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları |
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
2 x (0,75 - 25) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları 1 x (0,75 - 35) mm², Ana kablolar 1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG) |
Tek 14 - 1, çift 14 - 2, Ana kablolar
18 - 14, Kontrol devresi kabloları |
Ön plaka desteği
Contact us
+359884477015