Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

10D27
FUSE-D2 10A T GL/GG 500VAC E27

Eaton Bussmann series low voltage D fuse, 500V, 10A, 50 kAIC, Non Indicating, fuse, Class C gL/gG, Time delay, Red, Ceramic body

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D fuse
Catalog Number
10D27
EAN
5027590428606
UPC
051712830386
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
21.5 mm
Product Width
21.5 mm
Product Weight
27.28 g
Compliances
GoST-R
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Model Code
FUSE-D2 10A T GL/GG 500VAC E27

Uyumlu sigorta tabanı ve gösterge parçası

Accessory/spare part type
10GD27 Red screw cap gauge piece
Suitable for
E27/DII Fuse base
TFD27 Fuse base screw fixing
SFRD27 Fuse base DIN-Rail mount
TFRD27 Fuse base DIN-Rail mount

Elektriksel Veriler

Amperage Rating
10 A
Breaking capacity
50 kA
Utilization category
gL/gG (cable protection/equipment protection)
Voltage rating
500 V

Ürün teknik özellikleri

Application
For domestic and general industrial applications
Fuse indicator
Non-indicating
Fuse size
DII
Fuse type
D27 -Time delay

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.