Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

110106
NZM1-XS-U

Eaton Moeller serisi NZM - Kompakt şalter Ana şalter montaj kiti, alt kısım

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
Katalog Numarası
110106
EAN
4015081096824
Ürün Uzunluğu/Derinliği
159 mm
Ürün Yüksekliği
275 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
0.892 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Model Kodu
NZM1-XS-U

Teslimat Programı

Özellikler
Kilitlenebilir
Takılı:
Siyah ve sarı yıldırım sembolü
NZM...-XV4 uzatma mili
Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası
Döner tahrikli pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Asma kilit
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı plakası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
Şunun için uygun:
Otomatik devre kesici
Yük ayırıcı

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.

Technical data - mechanical

Renk
Siyah
Kapak/kapı tipi
Kapı kilit düzeneği KAPALI konumda maksimum 3 asma kilitle kilitlenebilir
Kapı kilit düzeneği I konumunda da değiştirilebilir
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı plakası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.