Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

110109

Eaton Moeller series NZM Ana şalter montaj kiti, alt, kırmızı/sarı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru
Katalog Numarası
110109
EAN
4015081096855
Ürün Uzunluğu/Derinliği
159 mm
Ürün Yüksekliği
275 mm
Ürün Genişliği
140 mm
Ürün Ağırlığı
5.8 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
NZM2-XSR-U

Teslimat Programı

Takılı:
NZM...-XV4 uzatma mili
Siyah ve sarı yıldırım sembolü
Harici uyarı plakası/Almanca/İngilizce işaretleme plakası
Döner tahrikli pano kapağına monte edilen döner kurma kolu
Asma kilit
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.
Şunun için uygun:
Yük ayırıcı
Otomatik devre kesici

Technical data - mechanical

Renk
Siyah
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Diğer Özellikler
  • Harici uyarı levhası/üzerine isim etiketi klipslenebilir.
  • Gelen tarafında geliştirilmiş bara etiketi muhafazası için, Lütfen parmakla temasa karşı IP2X korumasını sipariş edin.

Ürün teknik özelliklerini aktar