Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Üç bileşenli sistem için duvar teknesi YxGxD=1260x800x180mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
111110
|
| EAN |
4015081106714
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
180 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1233 mm
|
| Ürün Genişliği |
806 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
7.62 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-WB3S-800/12/1
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Model |
Diğer
|
| Uygulama |
Üç adımlı sistem
|
| Renk |
Paslanmaz çelik
|
| Yüzey kaplaması |
Galvanizli
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Malzeme |
Metal
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
1260 mm
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
180 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
800 mm
|
| Şu uzunluk/derinlik için uygun: |
180 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
0
|