Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111136
BPZ-WB3S-800/12/2

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Üç komponentli sistem için duvar oluğu YxGxD=1260x800x240mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
111136
EAN
4015081106974
Ürün Uzunluğu/Derinliği
240 mm
Ürün Yüksekliği
1233 mm
Ürün Genişliği
806 mm
Ürün Ağırlığı
10.28 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-WB3S-800/12/2

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
0

Teslimat Programı

Uygulama
Üç adımlı sistem
Renk
Paslanmaz çelik
Model
Diğer
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
240 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
800 mm
Şu yükseklik için uygun
1260 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
240 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
1260 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar