Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 3 kademeli sistem için duvara monte kutu, YxGxD=1760x1000x240mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
111143
|
| EAN |
4015081107049
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
240 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1733 mm
|
| Ürün Genişliği |
1006 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
12.42 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-WB3S-1000/17/2
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
0
|
| Uygulama |
Üç adımlı sistem
|
| Renk |
Paslanmaz çelik
|
| Model |
Diğer
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
240 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1000 mm
|
| Şu yükseklik için uygun |
1760 mm
|
| Şu uzunluk/derinlik için uygun: |
240 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
1000 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Galvanizli
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
1760 mm
|