Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111144
BPZ-WB3S-1000/20/2

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 3 kademeli sistem için duvar kutusu, YxGxD=2060x1000x240mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
111144
EAN
4015081107056
Ürün Uzunluğu/Derinliği
240 mm
Ürün Yüksekliği
2033 mm
Ürün Genişliği
1006 mm
Ürün Ağırlığı
13.64 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-WB3S-1000/20/2

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
0

Teslimat Programı

Uygulama
Üç adımlı sistem
Renk
Paslanmaz çelik
Model
Diğer
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
240 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1000 mm
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu uzunluk/derinlik için uygun:
240 mm
Şu genişlik için uygun:
1000 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
2060 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar