Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111152
BP-U-3S-400/12

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı kapı montaj çerçevesi, çelik sac kapılı ve 3 komponentli sistem için döner kilitleme kollu sıva altı kapı montaj çerçevesi, G=400mm, Y=1260 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic, küçük dağıtım panosu
Katalog Numarası
111152
EAN
4015081107131
Ürün Uzunluğu/Derinliği
70 mm
Ürün Yüksekliği
1260 mm
Ürün Genişliği
434 mm
Ürün Ağırlığı
7.61 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-400/12

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Kapı kilitleme
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
1260 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar