Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111154
Model Kodu: BP-U-3S-600/7

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı kapı montaj çerçevesi, çelik sac kapılı ve 3 komponentli sistem için döner kilitleme kollu sıva altı kapı montaj çerçevesi, G=600mm, Y=760 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
111154
EAN
4015081107155
Ürün Uzunluğu/Derinliği
70 mm
Ürün Yüksekliği
760 mm
Ürün Genişliği
634 mm
Ürün Ağırlığı
6.58 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-600/7

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Kapı kilitleme
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
760 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar