Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111155
BP-U-3S-600/10

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 3 komponentli sistem için çelik saç kapılı ve üç noktalı döner kilitli sıva altı montajlı kapı montaj çerçevesi, 600 mm genişliğinde, 1060 mm yüksekliğinde

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
111155
EAN
4015081107162
Ürün Uzunluğu/Derinliği
70 mm
Ürün Yüksekliği
1060 mm
Ürün Genişliği
634 mm
Ürün Ağırlığı
8.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-600/10

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Kapı kilitleme
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
1060 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar