Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111159
Model Kodu: BP-U-3S-600/20

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı kapı montaj çerçevesi, çelik sac kapılı ve 3 komponentli sistem için döner kilitleme kollu sıva altı kapı montaj çerçevesi, G=600mm, Y=2060 mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
111159
EAN
4015081107209
Ürün Uzunluğu/Derinliği
70 mm
Ürün Yüksekliği
2060 mm
Ürün Genişliği
634 mm
Ürün Ağırlığı
14.91 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-600/20

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk versiyonu
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Kapı kilitleme
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar