Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı kapı montaj çerçevesi, çelik sac kapılı ve 3 komponentli sistem için döner kilitleme kollu sıva altı kapı montaj çerçevesi, G=600mm, Y=1760 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
|
| Katalog Numarası |
111160
|
| EAN |
4015081107216
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
90 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1760 mm
|
| Ürün Genişliği |
634 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
12.99 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-U-3S-600/17-P
|
| Özellikler |
Elektromanyetik uyumluluk sürümü
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Kapak/kapı tipi |
Döner kol
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Şu yükseklik için uygun |
1760 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
600 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |