Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111162
BP-U-3S-800/7

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 3 komponentli sistem için çelik saç kapılı ve üç noktalı döner kilitli sıva altı montajlı kapı montaj çerçevesi, 800 mm genişliğinde, 760 mm yüksekliğinde

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
111162
EAN
4015081107230
Ürün Uzunluğu/Derinliği
70 mm
Ürün Yüksekliği
760 mm
Ürün Genişliği
834 mm
Ürün Ağırlığı
8.11 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-800/7

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Kapı kilitleme
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
760 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar