Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111163
Model Kodu: BP-U-3S-800/10

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 3 komponentli sistem için çelik saç kapılı ve üç noktalı çevirmeli kilitli, sıva altı montajlı kapı montaj çerçevesi, 800 mm genişliğinde, 1060 mm yüksekliğinde

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
111163
EAN
4015081107247
Ürün Uzunluğu/Derinliği
70 mm
Ürün Yüksekliği
1060 mm
Ürün Genişliği
834 mm
Ürün Ağırlığı
10.48 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-800/10

Delivery program

Tip
İlave ekipman
Model
Kapı kilitleme
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri

Technical Data - Mechanical

Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer
Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Şu genişlik için uygun:
800 mm

Additional information

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Ürün teknik özelliklerini aktar