Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111168
BP-U-3S-800/17-P

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı kapı montaj çerçevesi, çelik sac kapı, 3 komponentli sistem için kilitlenebilir döner kol, 800 mm genişliğinde, 1760 mm yüksekliğinde

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
111168
EAN
4015081107292
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
1760 mm
Ürün Genişliği
834 mm
Ürün Ağırlığı
16.03 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-800/17-P

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
1760 mm
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar