Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı kapı montaj çerçevesi, çelik sac kapılı ve 3 komponentli sistem için döner kilitleme kollu sıva altı kapı montaj çerçevesi, G=1000mm, Y=1060 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
|
| Katalog Numarası |
111170
|
| EAN |
4015081107315
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
70 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1060 mm
|
| Ürün Genişliği |
1034 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
12.93 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-U-3S-1000/10
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Model |
Kapı kilitleme
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile |
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |
| Kapak/kapı tipi |
Üç noktalı çevirmeli kilit
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Şu genişlik için uygun: |
1000 mm
|
| Özellikler |
Elektromanyetik uyumluluk
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|