Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111176
BP-U-3S-1000/20-P

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı kapı montaj çerçevesi, çelik sac kapı, 3 komponentli sistem için kilitlenebilir döner kol, 1000 mm genişliğinde, 2060 mm yüksekliğinde

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
111176
EAN
4015081107377
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
2060 mm
Ürün Genişliği
1034 mm
Ürün Ağırlığı
22.82 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-1000/20-P

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Döner kol
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
1000 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar