Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111183
BP-U-3S-400/4-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 3 komponentli sistem için çelik saç kapılı ve üç noktalı çevirmeli kilitli, sıva altı montajlı kapı çerçevesi, 400 mm genişliğinde, 460 mm yüksekliğinde ve beyaz renk

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
111183
EAN
4015081107445
Ürün Uzunluğu/Derinliği
70 mm
Ürün Yüksekliği
460 mm
Ürün Genişliği
434 mm
Ürün Ağırlığı
3.72 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-U-3S-400/4-W

Ek Bilgiler

Özellikler
Elektromanyetik uyumluluk
Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz
Model
Kapı kilitleme
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Üç noktalı çevirmeli kilit
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu yükseklik için uygun
460 mm
Şu genişlik için uygun:
400 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar