Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı kapı montaj çerçevesi, çelik sac kapılı ve 3 komponentli sistem için döner kilitleme kollu sıva altı kapı montaj çerçevesi, G=800mm, Y=1060 mm, beyaz renk
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
|
| Katalog Numarası |
111197
|
| EAN |
4015081107582
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
70 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1060 mm
|
| Ürün Genişliği |
834 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
10.58 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-U-3S-800/10-W
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Model |
Kapı kilitleme
|
| Renk |
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016) |
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması
Toz boya kaplaması ile |
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |
| Kapak/kapı tipi |
Üç noktalı çevirmeli kilit
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Özellikler |
Elektromanyetik uyumluluk
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|