Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sıva altı kapı çerçevesi, çelik sac kapı, 3 komponentli sistem için kilitlenebilir döner kol, 800 mm genişliğinde, 1760 mm yüksekliğinde ve beyaz renk
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic boş mahfaza
|
| Katalog Numarası |
111202
|
| EAN |
4015081107636
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
70 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1760 mm
|
| Ürün Genişliği |
834 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
16.13 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-U-3S-800/17-P-W
|
| Özellikler |
Elektromanyetik uyumluluk
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Renk |
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz |
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Kapak/kapı tipi |
Döner kol
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Şu yükseklik için uygun |
1760 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |