Eaton xEnergy Basic (kapı dâhil) alçak gerilim sistemleri, alçak gerilim panolar, 3 komponentli sıva altı montajlı kapı montaj çerçevesi (kapı dâhil); açık tip, çift dilli kilit, IP43 koruma dereceli, 1260 mm yüksekliğinde ve 1200 mm genişliğinde
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
|
| Katalog Numarası |
111245
|
| EAN |
4015081108060
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
90 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1264 mm
|
| Ürün Genişliği |
1234 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
9.52 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPA-U-3S-1200/12
|
| Özellikler |
Elektromanyetik uyumluluk versiyonu
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| Diğer Özellikler |
Kapı dâhil
|
| Uygulama |
Dış mekanlarda kullanım için uygun (kurulum sahası)
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Kapak/kapı tipi |
Çift dilli kilit
|
| Muhafaza malzemesi |
Alüminyum
|
| Malzeme |
Alüminyum
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Şu genişlik için uygun: |
1200 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |
| Koruma sınıfı |
IP43
NEMA Diğer |