Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111256
BPM-U-3S-600/7

Eaton xEnergy Basic alçak gerilim sistemleri, alçak gerilim panolar, 3 komponentli sıva altı montajlı kapı montaj çerçevesi (kapı dâhil); açık tip, çift dilli kilit, IP43 koruma dereceli, YxG=760x600mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kapı çerçevesi
Katalog Numarası
111256
EAN
4015081108176
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
760 mm
Ürün Genişliği
634 mm
Ürün Ağırlığı
3.72 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPM-U-3S-600/7

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
Diğer Özellikler
Kapı dâhil

Teslimat Programı

Uygulama
Neme karşı dayanıklı (kurulum sahası)
Renk
Açık gri (RAL 7035)
Gri
Model
Durdurma kapısı
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Kapak/kapı tipi
Çift dilli kilit
Muhafaza malzemesi
Alüminyum
Malzeme
Alüminyum
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması
Koruma sınıfı
IP54
NEMA Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar