Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. 1060 mm yüksekliğinde ve 400 mm genişliğinde çelik sac arka plaka
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic arka panel
|
| Katalog Numarası |
111287
|
| EAN |
4015081108480
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
1 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
945 mm
|
| Ürün Genişliği |
318 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.27 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-RP-400/10
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
0
|
| Şunun için uygun: |
Arka panelin kullanımı
|
| Renk |
Paslanmaz çelik
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik
Çelik sac |
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
1 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
400 mm
|
| Şu yükseklik için uygun |
1060 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
400 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Galvanizli
|