Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111306
BPZ-RP-1000/20

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Çelik sac arka plaka YxG = 2060 x 1000 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic arka panel
Katalog Numarası
111306
EAN
4015081108671
Ürün Uzunluğu/Derinliği
1 mm
Ürün Yüksekliği
1945 mm
Ürün Genişliği
918 mm
Ürün Ağırlığı
13.46 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-RP-1000/20

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
0
Şunun için uygun:
Arka panelin kullanımı

Teslimat Programı

Renk
Paslanmaz çelik
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
1 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1000 mm
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
1000 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar