Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111336
BPZ-RPP-1200/20

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Plastik arka plaka YxG = 2060 x 1200 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic arka panel
Katalog Numarası
111336
EAN
4015081108978
Ürün Uzunluğu/Derinliği
1 mm
Ürün Yüksekliği
1945 mm
Ürün Genişliği
1118 mm
Ürün Ağırlığı
2.94 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-RPP-1200/20

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
0
Şunun için uygun:
Arka panelin kullanımı

Teslimat Programı

Renk
Gri
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Plastik
Malzeme
Plastik
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Yükseklik birimi sayısı
0
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
1 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1200 mm
Şu yükseklik için uygun
2060 mm
Şu genişlik için uygun:
1200 mm
Yüzey kaplaması
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar