Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. MSW için yan duvar Y=1560mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic yan panel
|
| Katalog Numarası |
111344
|
| EAN |
4015081109050
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
250 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1560 mm
|
| Ürün Genişliği |
40 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
8.3 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-SP-15-PSN
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Uygulama |
Yandan duvara montaj
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
Toz boya kaplaması |
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
|
| Malzeme |
Çelik
Çelik sac |
| Koruma sınıfı |
IP30
|
| Yükseklik birimi sayısı |
0
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
226.75 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
38.5 mm
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Şunun için uygun: |
Yan panel kullanımı
|