Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Dikey/Orta eklenti bağlantı elemanı, MSW, Y=1060 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
111422
|
| EAN |
4015081109838
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
50 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
1000 mm
|
| Ürün Genişliği |
85 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.6 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-MSL-10-PSN
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Uygulama |
Yandan duvara montaj
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Model |
Montaj kiti
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Koruma sınıfı |
IP30
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
1060 mm
|