Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111429
BP-MSL-12-W-PSN

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Dikey/Orta eklenti bağlantı elemanı MSW, 1260 mm yüksekliğinde, beyaz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
111429
EAN
4015081109906
Ürün Uzunluğu/Derinliği
50 mm
Ürün Yüksekliği
1200 mm
Ürün Genişliği
85 mm
Ürün Ağırlığı
1.8 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-MSL-12-W-PSN

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
9016

Teslimat Programı

Uygulama
Yandan duvara montaj
Renk
Trafik beyazı (RAL 9016)
Beyaz
Model
Montaj kiti
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Dikey
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
1260 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar