Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Yatay/orta ek bağlantı elemanı, 1200 mm genişliğinde
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
111432
|
| EAN |
4015081109937
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
100 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
177 mm
|
| Ürün Genişliği |
1200 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.4 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-MFL-1200
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Model |
Montaj kiti
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Sıva üstü montaj
|
| Montaj konumu |
Yatay
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
1200 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Koruma sınıfı |
IP30
|