Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

111433
BP-MFL-1000-W

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Yatay/Orta eklenti bağlantı elemanı, 1000 mm genişliğinde, Beyaz

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
Katalog Numarası
111433
EAN
4015081109944
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
177 mm
Ürün Genişliği
1000 mm
Ürün Ağırlığı
2.1 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BP-MFL-1000-W

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
9016

Teslimat Programı

Renk
Beyaz
Trafik beyazı (RAL 9016)
Model
Montaj kiti
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Metal
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Yatay
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1000 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile
Koruma sınıfı
IP30

Ürün teknik özelliklerini aktar