Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

112284
Model Kodu: BPZ-MSW-4/SNAP

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Montaj yan duvarı, Y=350 için, gömme montaj için, geçmeli

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic yan panel
Katalog Numarası
112284
EAN
4015081118427
Ürün Uzunluğu/Derinliği
120 mm
Ürün Yüksekliği
340 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
1.3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MSW-4/SNAP

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman
RAL-numarası
0
Şunun için uygun:
Yan panel kullanımı

Teslimat Programı

Renk
Paslanmaz çelik
Tip
İlave ekipman

Technical data - mechanical

Sabitleme
Geçme elemanlı
Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Modüler aralıklandırma
25 mm
Montaj Yöntemi
Gömme montaj
Montaj konumu
Dikey
Yükseklik birimi sayısı
10
Şu yükseklik için uygun
350 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar