Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Montaj yan duvarı, Y=650 için, gömme montaj için, geçmeli
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic yan panel
|
| Katalog Numarası |
112285
|
| EAN |
4015081118434
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
120 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
640 mm
|
| Ürün Genişliği |
50 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
2.33 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-MSW-7/SNAP
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|
| RAL-numarası |
0
|
| Şunun için uygun: |
Yan panel kullanımı
|
| Renk |
Paslanmaz çelik
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Sabitleme |
Geçme elemanlı
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Çelik sac
Çelik |
| Modüler aralıklandırma |
25 mm
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme montaj
|
| Montaj konumu |
Dikey
|
| Yükseklik birimi sayısı |
21
|
| Şu yükseklik için uygun |
650 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Galvanizli
|