Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. Sayaç oluğu YxG=450x800mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kurulum komponenti
|
| Katalog Numarası |
112295
|
| EAN |
4015081115853
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
175 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
450 mm
|
| Ürün Genişliği |
720 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
3.8 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BPZ-MT-800/450-3
|
| Fonksiyonlar |
Ek ekipman
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Model |
Montaj kiti
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik sac
|
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Dikili tip dağıtım panosu
Sıva üstü montaj |
| Montaj konumu |
Dikey
Yatay |
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
800 mm
|
| Şu yükseklik için uygun |
450 mm
|
| Şu genişlik için uygun: |
800 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Toz boya kaplaması ile
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
450 mm
|