Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

112907

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Havalandırma ızgarası, dikey, Y×G = 157 × 105 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS kilitleme sistemi
Katalog Numarası
112907
EAN
4015081124459
Ürün Uzunluğu/Derinliği
197 mm
Ürün Yüksekliği
1 mm
Ürün Genişliği
117 mm
Ürün Ağırlığı
0.02 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE
Katalog Notları
Mahfazanın gövdesine doğrudan sabitlemek için
Model Kodu
LVP-20V12-CS

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Mahfazanın gövdesine doğrudan sabitlemek için
Diğer Özellikler
  • Havalandırma yarıklarının dikey düzenlenmesi
  • Sabitleme malzemesiyle birlikte teslimat

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Havalandırma panjurları
Tip
Aksesuar CS

Technical data - mechanical

Fan sayısı için - maks
0
Malzeme
Çelik plaka
Çelik
Montaj Yöntemi
Diğer
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
150 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
200 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile RAL 7035, açık gri
Lake
Koruma sınıfı
IP23

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.