Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Alçak Gerilim Güç Dağıtım Panoları

xEffect CS

Eaton'ın en yeni nesil CS sac mahfazaları, sağlam yapılarıyla ön plana çıkar. Bu mahfazaları, hem enerji altındaki parçalarla doğrudan temasa karşı etkili bir koruma sağlamak hem de sıvı veya toz girişinden dolayı komponentlerin zarar görmesini önlemek için yüksek düzeyde korumanın gerekli olduğu her yerde kullanabilirsiniz. Bu mahfazalar, su, yağ ve kir girişini önleyen CNC köpüklü poliüretan conta sayesinde IP66 koruma derecesine (UL/CSA tip 1, 4, 12) sahiptir. Bu, CS serisi mahfazaları endüstriyel binalar ve makine yapımı uygulamalarına yönelik kontrol sistemlerindeki alt dağıtım panoları için mükemmel bir seçim haline getiren özelliklerden yalnızca biridir. Ayrıca, bu ağır hizmet tipi sac gövdeli mahfazalar, IEC/EN 62208'de belirtilen gereksinimleri karşılar, yani IEC/EN 61439-2'de tanımlandığı gibi pano sistemlerinde kullanım için onaylanmıştır.

Koruma Sınıfı
IP66
Ürün Standartları
IEC/EN 62423 standardıyla uyumludur
Mevcut Modeller
Montaj plakalı modeller

Temel Özellikler

Önemli Özellikler
Zaman Hepimiz için Çok Değerli

  • 55 standart model
  • Devre kesicinin güvenli montajı için 2.0 veya 3.0 mm kalınlığında montaj plakaları
  • Tamamen metalden yapılmış darbeye dayanıklı kilitler
  • DIN raylarının montajı veya kanalların ve kabloların sabitlenmesi için kaynaklı kapı profilleri
  • Quick-change Teknolojili Menteşe Pimi
  • İnovatif aksesuar olarak sunulan, PHZ-A konforlu döner kurma kolu

Devre Koruması: Daha Fazla Güvenlik, Kalite ve İşlevsellik

Eaton'ın yüksek kaliteli NZM kompakt devre kesicileri, N yük ayırıcıları ve XNH sigortalı yük-ayırıcılarından oluşan geniş ürün yelpazesi, panolarınızı kolayca genişletmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm bileşenleri size sunar. Pano içindeki koruma şalt sisteminin akıllı konfigürasyonu sayesinde, güç devresi bir hata durumunda güvenli bir şekilde kapatılabilir.

CAD Verileri - Etkili Planlama ve Mühendislik

xEffect CS ürünleri ile planlama ve mühendislik daha kolay! Bu sayfada, Eaton'a ait elektrik ve mekanik tasarımlara dair CAD verilerini indirebilirsiniz. 2D ve 3D hacim modellerini Partcommunity veri portalı üzerinden indirmeniz de mümkündür. STEP, DXF ve DWG dâhil, 50'den fazla farklı format, mühendislik yazılımınızla uyumluluğu garanti ederek güvenlik ve proses otomasyon projelerini kolaylıkla planlamanızı sağlar. Ürünlerin iyi bilinen yapısı sayesinde, seçim verileri de dâhil olmak üzere, tam olarak ihtiyacınız olan ürün ve modelleri bulursunuz. Ayrıca, her bir ürün için veri sayfası alabilirsiniz.

İlgili Tüm Standartlara Uyum

Eaton’ın xEffect CS boş mahfazaları, IEC/EN 62208 ve UL508A standartlarının gerekliliklerini karşılar ve bu nedenle IEC/EN 61439-2 standardına göre hem makine üretimi uygulamalarında hem de alçak gerilim tesisatlarında kullanım için onaylanmıştır.

Son Derece Sağlam Montaj Plakaları

Başarılı CS serisinin en yeni nesli, standart olarak 2,0 veya 3,0 mm kalınlığında (800 x 400 mm ve üzeri boyutlar için) ekstra sağlam galvanizli çelik sac montaj plakaları ile birlikte sunulur. Sağlamlığı artırmak için, büyük montaj plakaları yanlardan bükülmüştür. Eaton, ayrıca, özel uygulamalar için delikli, galvanizli ve toz boya kaplı montaj plakalarını (RAL2000 renk) aksesuar olarak sunmaktadır.

Standartlaştırılmış Kilit Sistemi

Tamamen metalden yapılmış darbeye dayanıklı kilitler, ek emniyet ve güvenlik sağlar. Bu mahfazaların öne çıkan özelliklerinden biri, piyasadaki standart euro profil yarım silindirlerin çoğuna uyum sağlayabilen PHZ-A döner kurma kurma koldur. En ilgi çekici özelliklerinden biri, silindirin "açık" veya "kapalı" konumda olup olmadığını hemen görmenizi sağlayan kilit konumu göstergesidir. Ayrıca, PHZ-A kolu standart CS tipi mahfaza kilidini sökmeye gerek kalmadan hızlıca monte edilebilir; böylece zaman alıcı kurulum gerektiren kilitleme döner kollarına ihtiyaç ortadan kalkar.

Kaynaklı Kapı Profilleri

Tüm xEffect CS mahfazalar, teslimat kapsamında DIN raylarının montajı veya kanalların ve kabloların sabitlenmesi için her 25 mm'de bir delikli kaynaklı kapı profil raylarına sahiptir. İsteğe bağlı olarak seri, herhangi bir delik açmaya gerek kalmadan kablo kanallarını sabitlemek için kullanılan hassas montaj MTR tipi aparatları sunar.

Quick-change Teknolojili Menteşe Pimi

Quick-change teknolojili sahip özel menteşe pimleri, her bir metal pim herhangi bir özel alet kullanmadan kolayca çıkarılabildiği için, kapıyı hızlı bir şekilde sola veya sağa menteşelemenizi sağlar ve böylece kapı contasının hasar görmesini önler.

Eaton SmartWire-DT Sistemi

SmartWire-DT, kablolama, test etme ve devreye alma işlemleri için gereken çabayı %85 oranında azaltır.

Teknik Özellikler

xEffect CS Serisinin Teknik Özellikleri

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN İDEAL MAHFAZALAR

IEC/EN 62208ve UL508A standartlarına uygun model
ÜSTÜN KORUMA IP66 (IK09)
Koruma derecesi (NEMA) Tip 1,4, 12
Kaynaklı kapı profilleri: CS serisi tüm mahfazalar standart
Montaj plakasının kalınlığı : 2 mm, 800 x 400 mm ve daha boyutlardaki modeller için 3 mm
Kilitleme sistemi: metal gerdirme, 3 mm iki yönlü anahtar uçlu standart kilit
Koruma sınıfı I, topraklanmış
Mahfaza malzemesi: çelik sac, toz kaplamalı
Kapı malzemesi: çelik sac, toz kaplamalı
Montaj plakası galvanizli çelik plakadan yapılmıştır
Renk: Açık gri RAL 7035
Kapı açılma açısı 120°
İç ve korumalı dış mekanlara kurulabilir
Teknik diğer ayrıntılar için, lütfen PDF kataloğunun en son sürümüne başvurun

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula
İndirme Linkleri
X
Download Close