Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

112908
LVP-20H12-CS

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Havalandırma ızgarası, yatay, YxG=164x105 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS kilitleme sistemi
Katalog Numarası
112908
EAN
4015081124466
Ürün Uzunluğu/Derinliği
197 mm
Ürün Yüksekliği
1 mm
Ürün Genişliği
117 mm
Ürün Ağırlığı
0.23 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE
Katalog Notları
Mahfazanın gövdesine doğrudan sabitlemek için
Model Kodu
LVP-20H12-CS

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Mahfazanın gövdesine doğrudan sabitlemek için
Diğer Özellikler
  • Havalandırma yarıklarının yatay düzeni
  • Sabitleme malzemesiyle birlikte teslimat

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Havalandırma panjurları
Tip
Aksesuar CS

Technical data - mechanical

Fan sayısı için - maks
0
Malzeme
Çelik
Çelik plaka
Montaj Yöntemi
Diğer
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
200 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
200 mm
Yüzey kaplaması
Toz boya kaplaması ile RAL 7035, açık gri
Lake
Koruma sınıfı
IP23

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.