Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Taban plakası, genişlik = 300mm için, 1 flanş açıklığı F3A
| Ürün Adı |
Eaton xEffect CS alt plaka
|
| Katalog Numarası |
112914
|
| EAN |
4015081124527
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
175 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
5 mm
|
| Ürün Genişliği |
300 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.02 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
AFP-3-CS
|
| Fonksiyonlar |
Mahfazanın 180° döndürülmesiyle çatı plakası olarak kullanılabilir
CS-…/150 mahfaza için uygun değildir |
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Mahfaza genişliği = 300 mm
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Alt plaka
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Model |
Zemin plakası
|
| Tip |
Aksesuar CS
|
| Flanş açıklıkları |
1
|
| Malzeme |
Çelik plaka
Metal |
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
400 mm
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
200 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
300 mm
|
| Yüzey kaplaması |
Yarı dokulu
|
| Koruma sınıfı |
IP66 (F3A flanşları ile doğru şekilde kullanılırsa)
|