Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Taban plakası, genişlik = 800mm için, 3 flanş açıklığı F3A
| Ürün Adı |
Eaton xEffect CS alt plaka
|
| Katalog Numarası |
112918
|
| EAN |
4015081124565
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
175 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
5 mm
|
| Ürün Genişliği |
800 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.8 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
AFP-8-CS
|
| Tip |
Aksesuar CS
|
| Model |
Zemin plakası
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Alt plaka
|
| Renk |
Açık gri (RAL 7035)
Gri |
| Yüzey kaplaması |
Yarı dokulu
|
| Malzeme |
Çelik plaka
Metal |
| Koruma sınıfı |
IP66 (F3A flanşları ile doğru şekilde kullanılırsa)
|
| Flanş açıklıkları |
3
|
| Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun: |
1200 mm
|
| Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun: |
300 mm
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
800 mm
|
| Fonksiyonlar |
CS-…/150 mahfaza için uygun değildir
Mahfazanın 180° döndürülmesiyle çatı plakası olarak kullanılabilir |
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Mahfaza genişliği = 800 mm
|