Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

112920
AFP-12-CS

Eaton xEffect CS Alçak gerilim sistemleri, Şalterler ve kontrol cihazları için mahfazalar Taban plakası, genişlik = 1200mm için, 4 flanş açıklığı F3A

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect CS alt plaka
Katalog Numarası
112920
EAN
4015081124589
Ürün Uzunluğu/Derinliği
175 mm
Ürün Yüksekliği
5 mm
Ürün Genişliği
1200 mm
Ürün Ağırlığı
1.3 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
AFP-12-CS

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
CS-…/150 mahfaza için uygun değildir
Mahfazanın 180° döndürülmesiyle çatı plakası olarak kullanılabilir
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
  • F3A flanşı için
  • Köpük contalı
Şununla birlikte kullanılır
Mahfaza genişliği = 1200 mm

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Alt plaka
Renk
Gri
Açık gri (RAL 7035)
Model
Zemin plakası
Tip
Aksesuar CS

Technical data - mechanical

Flanş açıklıkları
2 x 2
Malzeme
Çelik plaka
Metal
Şu mahfaza yapısı yüksekliği için uygun:
1200 mm
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
250 mm
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
1200 mm
Yüzey kaplaması
Yarı dokulu
Koruma sınıfı
IP66 (F3A flanşları ile doğru şekilde kullanılırsa)

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.