Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

113296
NZMS2-M40-SVE

Eaton Moeller series NZM Circuit-breaker 3-pole 40A, motor protection, withdrawable unit

Genel Teknik Özellikler

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker thermo-magnetic
Catalog Number
113296
EAN
4015081128310
Product Length/Depth
180 mm
Product Height
245 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.785 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
NZMS2-M40-SVE

Ek Bilgiler

Functions
Phase failure sensitive

Teslimat Programı

Amperage Rating
40 A
Number of poles
Three-pole
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 40 A
  • Tripping class 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması
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
Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent
13.44 W

Technical data - electrical

Amperage Rating
40 A
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
560 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
320 A
Overload current setting (Ir) - max
40 A
Overload current setting (Ir) - min
32 A
Rated operating power at AC-3, 230 V
11 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
18.5 kW
Rated operational current
36 A (400 V AC-3)
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Short-circuit release non-delayed setting - max
560 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
320 A
Voltage rating
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 40 A
  • Tripping class 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • The circuit-breaker fulfills all requirements for AC-3 switching category.
Switch off technique
Thermomagnetic

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Ürünü Doğrula

16 veya 17 haneli seri numaranızı girin.
Girdiğiniz seri numarası özel karakter içermemelidir. Girdiğiniz seri numarası doğru değil, seri numarası 16 veya 17 haneli olmalıdır. Girdiğiniz seri numarası bulunamadı. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Girdiğiniz seri numarası ürünle eşleşmiyor. Tıkla buraya Girdiğiniz seri numarasına ait ürün sayfasına gitmek için… Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Seri numarası
Sıfırla Bu seri numarası Eaton tarafından şüpheli olarak tanımlanmıştır, lütfen tekrar deneyin veya… Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Bu seri numarası Eaton tarafından tanınmıyor ve geçersiz. Lútfen bu formu kullanın Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
6 haneli doğrulama kodunu girin.
Girdiğiniz ürün şüpheli görünüyor! Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Girdiğiniz doğrulama kodu bu seri numarası için kayıtlarımızla eşleşmiyor. Lütfen tekrar deneyin veya Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Geçersiz Doğrulama kodu. Doğrulama kodu 6 haneden oluşmalıdır. Bu sorunu bildir daha fazla destek için. Doğrulama kodu gereklidir Bu sorunu bildir daha fazla destek için.
Doğrulama işleminden önce, Captcha güvenlik doğrulamasını tamamlayın.
Bize Ulaşın Bir sorunu bildirmek için
x
Sorun Bildirin
Lütfen tam adınızı girin.
x
Teşekkür ederiz, talebiniz alındı. Ürün ekibimiz sizinle kısa süre içinde iletişime geçecek.