Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

114801
BPZ-MPL100-600

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=100x600mm için montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj plakası
Katalog Numarası
114801
EAN
4015081142019
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
488 mm
Ürün Ağırlığı
1.5 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MPL100-600

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik
Çelik sac
Montaj Yöntemi
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Sıva üstü montaj
Montaj konumu
Üniversal
Yatay
Şu genişlik için uygun:
600 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar