Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

114802
BPZ-MPL100-800

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. YxG=100x800mm için montaj plakası

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic montaj plakası
Katalog Numarası
114802
EAN
4015081142026
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
688 mm
Ürün Ağırlığı
2 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BPZ-MPL100-800

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
İlave ekipman

Teslimat Programı

Tip
Ek ekipman

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Çelik sac
Malzeme
Çelik sac
Çelik
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montaj
Dikili tip dağıtım panosu
Gömme montaj
Montaj konumu
Yatay
Üniversal
Şu genişlik için uygun:
800 mm
Yüzey kaplaması
Galvanizli
Yüzey koruması
Galvanizli

Ürün teknik özelliklerini aktar